Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    Të arkivuara

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Specifikim
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveAcoustics
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1700
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)65
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAsh
    • Materiali dytësorFibre-felt
    • Weight Net (kg)20.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Screens
    • OmniClass Number23-19 25 13 15
    • OmniClass TitleScreens