Floor screen AURA with pockets
Të arkivuara

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Specifikim
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Specifikime teknike
  • Referencë unikeFloor-screen-AURA-with-pockets
  • Familja e produkteveDesk
  • Grupi i produkteveAcoustics
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1700
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)65
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAsh
  • Materiali dytësorFibre-felt
  • Weight Net (kg)20.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustics and noise transfer surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Screens
  • OmniClass Number23-19 25 13 15
  • OmniClass TitleScreens