Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
Floor screen ZIP 1000x1400mm
    Të arkivuara

    Floor screen ZIP 1000x1400mm

    • Available in different designs
    • A-rated for sound absorption
    • Exclusive woollen upholstery

    Screen walls with woollen upholstery and a decorative zipper. Filled with 100% PET and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Feet sold separately.

    Specifikim
    • Height:1400mm

      Width:800mm

      Thickness:40mm

      Composition:80% Polyester / 20% Viscose

      Cover material:Fabric

      Padding material:PET

      Weight:8kg

      Testing:ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

      Warranty:7 years

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFloor-screen-ZIP-1000x1400mm
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveAcoustics
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1400
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyester
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustics and noise transfer surveying