Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 900x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 900x2000mm

    • Double-sided
    • With hat racks
    • Shoe racks with drip tray

      A floor-standing doubled-sided basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two T-frames, hat racks and shoe racks with a drip tray
    Specifikim
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFloor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-900x2000mm
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Weight Net (kg)18.65
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units