Height adjustable desk NOMAD
Height adjustable desk NOMAD

    Height adjustable desk NOMAD

    3.7 nga 5 yje3.7(16 vlerësime)
    • Space saving
    • Height adjustable
    • Durable laminate

      Space-saving and ergonomic height-adjustable desk. The desk has a white laminate top and an electrically height-adjustable frame in black lacquered steel.
    Specifikim
      • Length:1200 mm
      • Width:750 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Rectangular
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:White
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:33.5 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHeight-adjustable-Desk-NOMAD-1200x600mm
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveOffice Desk
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-13
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)750
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)33.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

    Rajoni i disponueshëm

    Europe