Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    3.5 nga 5 yje3.5(8 vlerësime)
    • Easy assembly
    • Adjustable shelves
    • Recessed handle

      Storage cabinet that is easily assembled without tools. The cabinet comes with adjustable shelves, rotary handles and 3-point lock with two keys
    Specifikim
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Number of shelf: 3
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Weight: 49.3 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMetal-storage-cabinet-SCALE-1800x800x400mm
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Weight Net (kg)49.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units