Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm
Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    Mobile glass board MARY 1500x1960mm

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

    Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.

    Specifikim
    • Height:1960mm

      Width:1500mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1500x1200mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:57kg

      Warranty:7years

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMobile-glass-board-MARY-1500x1960mm
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveAcoustics
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1960
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)45
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorRrobë e leshtë
    • Materiali dytësorXham
    • Weight Net (kg)57
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustics and noise transfer surveying