Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Specifikim
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMobile-shelf-storage-NOMAD
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)885
  • Gjerësia (mm)780
  • Thellësia (mm)440
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)33.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units