Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm Parametric

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Specifikim
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • Familja e produkteveOffice Accessories
    • Grupi i produkteveWhiteboards
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-10-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)2000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorEnamel
    • Weight Net (kg)47
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWhiteboards

    Rajoni i disponueshëm

    Europe