Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG

    Modular chair JETLAG

    3.5 nga 5 yje3.5(6 vlerësime)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Specifikim
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeModular-chair-JETLAG
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)720
    • Gjerësia (mm)620
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)15.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe