Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 nga 5 yje4.3(25 vlerësime)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Specifikim
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeModular-seating-bench-JETLAG
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveSeating
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)1450
    • Thellësia (mm)1750
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)41.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe