Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 nga 5 yje3.5(19 vlerësime)
  • Affordable
  • Laminate
  • Lockable doors

    Cabinet with lockable doors and slim, discreet handles. Perfect for offices, archives and storage areas
Specifikim
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Specifikime teknike
  • Referencë unikeOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)310
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)67.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units

Rajoni i disponueshëm

Europe