Office screen EASE 1480x1000x18mm

Office screen EASE 1480x1000x18mm

  • Effectively creates privacy
  • Suitable as room divider
  • Made of durable laminate

Great value screen wall ideal for creating privacy or acting as room dividers. Supplied with four white feet.

Specifikim
  • Height:1480mm

    Width:1000mm

    Thickness:18mm

    Weight:20.1kg

    Warranty:7 years

Specifikime teknike
  • Referencë unikeOffice-screen-EASE-1480x1000x18mm
  • Familja e produkteveDesk
  • Grupi i produkteveAcoustics
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1480
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)18
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAh
  • Weight Net (kg)20.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Akustikë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 PërshkrimAcoustics and noise transfer surveying