Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    • Lockable
    • Functional side storage
    • Saves space

      Lockable cabinet with a pull-out interior for side storage. Fitted with two shelves and a shallow drawer on top.
    Specifikim
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)44.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_25
    • Uniclass 2015 PërshkrimDrawer units