Return desk FLEXUS 800x600mm

Return desk FLEXUS 800x600mm

  • Can be combined with the FLEXUS desk
  • Modesty panel
  • Grey frame

    Separate side table with a straight top, modesty panel at the bottom and a stable L frame. Perfect for extending the desk.
Specifikim
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Specifikime teknike
  • Referencë unikeReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)800
  • Gjerësia (mm)720
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesktop lecterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables