Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
    Të arkivuara

    Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.

    Specifikim
      • Height:1200 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:2
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSliding-door-cabinet-MODULUS-1200x800x400
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)55
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units