Stirling
Stirling
Stirling
Stirling
Stirling

    Stirling

    4.1 nga 5 yje4.1(8 vlerësime)
    • Adjustable headrest
    • Adjustable armrests
    • Synchronous mechanism

    Comfortable chair with a high back that will be a smart feature in the office. The chair has a synchronous mechanism that is lockable in four positions. The back and headrest are adjustable in height and the armrests can be adjusted in both height and width.

    Specifikim
    • Seat height:470-545 mm

      Seat depth:500 mm

      Seat width:500 mm

      Backrest height:580-670 mm

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Aluminium

      Weight:27,3 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStirling-Office-chair
    • Familja e produkteveOffice Chairs
    • Grupi i produkteveOffice chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1100
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorAlumin
    • Weight Net (kg)27.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe