Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Specifikim
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Specifikime teknike
  • Referencë unikeStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-01-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)580
  • Gjerësia (mm)470
  • Thellësia (mm)205
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Weight Net (kg)14.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Industry
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units