Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm

    Storage cabinet SERVE 900x500x450mm

    • Lockable
    • 1 pull-out drawer
    • Adjustable shelves

      Lockable storage cabinet fitted with an adjustable shelf, one pull-out drawer and a raised edge around the top
    Specifikim
      • Height:900 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Lock type:Key lock
      • Weight:27 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStorage-cabinet-SERVE-900x500x450mm
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Weight Net (kg)27
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Industry
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe