Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    • Two drawers
    • Locking double doors
    • One adjustable shelf

      A lockable workshop cabinet with a raised edge around the top part, a movable shelf and two drawers. Can be expanded with a number of accessories (sold separately)
    Specifikim
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • Familja e produkteveOffice and conference
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)950
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Weight Net (kg)43
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Industry
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units