Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Specifikim
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeStorage-unit-NOMAD
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)630
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)430
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)15.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units