Straight desk FLEXUS 1600x800mm

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Specifikim
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Specifikime teknike
  • Referencë unikeStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)41.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 PërshkrimOffice desks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables