Table VARIOUS 1100x900mm

Table VARIOUS 1100x900mm

4.9 nga 5 yje4.9(8 vlerësime)
  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Specifikim
  • Height:900mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:25.45kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeTable-VARIOUS-1100x900mm
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)1100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)25.45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables