Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
Të arkivuara

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Specifikim
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveSchool Accessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-12-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 PërshkrimMobile stages