Tyra

Tyra

  • Durable upholstery
  • Height adjustable
  • Tiltable seat

Height-adjustable saddle seat with a tiltable body-shaped seat. Upholstered in a durable upholstery with a wear resistance of 100,000 Martindale.

Specifikim
  • Seat height:440-570 mm

    Seat depth:340 mm

    Seat width:440 mm

    Material:Fabric

    Seat colour:Multiple colours

    Stand colour:Black

    Weight:7,2 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeTyra-Saddle-chair
  • Familja e produkteveOffice Chairs
  • Grupi i produkteveOffice chairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)440
  • Thellësia (mm)340
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorPlastik
  • Weight Net (kg)7.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

Rajoni i disponueshëm

Europe