Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP

    Motion stool UP

    • Trains the body
    • Unique design
    • Height adjustable

    Balance stool with a unique design for active sitting during your working day. The motion stool follows your movements and exercises certain parts of the body while sitting. It is height adjustable to suit your height for the most ergonomic sitting position.

    Specifikim
    • Seat height:450-630 mm

      Diameter:330 mm

      Colour:Multiple colors

      Material:Polyamide

      Load capacity:110 kg

      Weight:5 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUp-motion-stool
    • Familja e produkteveOffice Chairs
    • Grupi i produkteveOffice chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)330
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyamide
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe