Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Wall hanging cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    • Two compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A wall-mounted basic unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    Specifikim
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:2
      • Section:Basic
      • Number of compartments:2
      • Weight:15 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-hanging-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Weight Net (kg)15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units