Wall mountable box shelf NOMAD

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Specifikim
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Familja e produkteveOffice and conference
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)380
  • Gjerësia (mm)375
  • Thellësia (mm)316
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)8.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units