Wall mounted cabinet THEO left hinged

Wall mounted cabinet THEO left hinged

  • Soft-closing hinges
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical wall cabinet with movable shelves.

Specifikim
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Left

    hingedNumber of shelf:2

    Weight:22kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWall-mounted-cabinet-THEO-left-hinged
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)800
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)22
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units