Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Specifikim
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • Familja e produkteveSchool & Education
    • Grupi i produkteveCloakroom
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)375
    • Gjerësia (mm)810
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelf and racking units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units