Widespan shelving TOUGH 1800x2000x1000mm Wooden shelves
Widespan shelving TOUGH 1800x2000x1000mm Wooden shelves

    Widespan shelving TOUGH 1800x2000x1000mm Wooden shelves

    • 4 wide shelves
    • Accommodates bulky goods
    • Suits demanding environments

    Heavy-duty widespan shelving system for bulky, high-load loose goods. The shelving can be extended as needed.

    Storage shelving Tough is an exceptionally heavy-duty, widespan shelving system with a robust construction. The shelving system is ideal for accommodating heavy and bulky goods. It is suitable for use in demanding environments. This basic section comes complete with four shelves, two end frames and eight support beams. Each shelf is divided into smaller sections for easier assembly: shelves with an 1800 mm width have 2 wooden boards per beam pair. The end frames and supporting beams are made of powder coated steel, which provides an extra tough and durable finish. The basic section is easy to assemble by hooking the supporting beams onto the perforated uprights of the end frames at any height and then placing the shelves on top of the supporting beams. Feet for bolting the unit to the floor are included. Complete your shelving system with add-on sections and extra shelves to extend the shelf width and create an optimal storage solution that stands up to tough demands. Add-on sections and extra shelves are sold separately, see accessories.

    Specifikim
    • Height:2000 mm

      Width:1900 mm

      Depth:600 mm

      Shelf width:1800 mm

      Thickness shelf:22mm

      Shelf interval:50 mm

      Post colour:Galvanised

      Post material:Sheet steel

      Support beam colour:Red

      Support beam colour code:RAL 2002

      Shelf material:Sheet steel

      Number of shelf:4

      Section:Basic

      Shelf load capacity:1000 kg

      Weight:128,1 kg

      Approvals:EN 15512


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWidespan-shelving-TOUGH-1800x2000x1000mm-Wooden-shelves
    • Familja e produkteveChanging room
    • Grupi i produkteveShelves
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2000
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Weight Net (kg)153.59
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Industry
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelf and racking units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit