Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

  • Durable laminate surface
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with full-length doors and adjustable shelves.

Specifikim
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWooden-storage-cabinet-THEO-with-full-height-doors-1000x320x2100mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)60
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units