Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm

  • Hard-wearing laminate surface
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges

A storage cabinet with open shelves and double doors.

Specifikim
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-doors-1000x470x2100mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)60
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units