Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with half glass doors 1000x320x2100mm

  • Soft-closing hinges
  • Tempered glass
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with half-length glass doors. The top set of doors comes with a lock.

Specifikim
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-glass-doors-1000x320x2100mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorXham
  • Weight Net (kg)60
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units