Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

  • Sloping top
  • Good ventilation
  • Space-saving solution

Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

Specifikim
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

Specifikime teknike
  • Referencë unikeZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • Familja e produkteveClothing Locker
  • Grupi i produkteveLockers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-04-16
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSlovakia
  • Weight Net (kg)65
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 PërshkrimLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-21 15 15
  • OmniClass TitleClothing Lockers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Åland Islands
Andorra
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Jersey
Kroacia
Letoni
Liechtenstein
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë