Acton

Acton

Balance stool with height-adjustable stand. The balance function of the stool trains your body without you noticing it. Fits just as well at the desk as for the active meeting.

Specifikim
  • Seat height:610-870 mm

    Diameter:370 mm

    Colour: Grey

    Material: Fabric Composition:100% Polyester

    Stand color: Black

    Weight:8,4 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeacton-balance-office-chair
  • Familja e produkteveOffice Chairs
  • Grupi i produkteveOffice chairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)610
  • Gjerësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Materiali dytësorPolyester
  • Weight Net (kg)8.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

Rajoni i disponueshëm

Europe