Artificial Monstera 1800mm

Artificial Monstera 1800mm

4.5 nga 5 yje4.5(283 vlerësime)
  • Incl. black metal pot
  • Creates a pleasant environment
  • Floor standing

    Artificial plant in a lifelike material that creates a pleasant atmosphere. Place it on the floor as a stylish room divider or as a homely touch next to your reception sofa. It comes with a black pot on a stand.
Specifikim
    • Height:1800 mm
    • Pot colour:Black
    • Flowerpot material:Sheet steel
    • Weight:9.65 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeartificial-Monstera-1800mm
  • Familja e produkteveReception & Lounge
  • Grupi i produkteveArtificial plants
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Weight Net (kg)9.65
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04
  • Uniclass 2015 PërshkrimArtificial plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
  • OmniClass Number23-11 27 19
  • OmniClass TitlePlants

Rajoni i disponueshëm

Europe
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
Produkte të ngjashme