Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Specifikim
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeauto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • Familja e produkteveChanging room
    • Grupi i produkteveWastebins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-05-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)840
    • Thellësia (mm)1235
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Weight Net (kg)74
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Industry
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimSkips
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management

    Rajoni i disponueshëm

    Europe