Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Specifikim
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
Specifikime teknike
  • Referencë unikeauto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • Familja e produkteveChanging room
  • Grupi i produkteveWastebins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-05-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1248
  • Gjerësia (mm)1316
  • Thellësia (mm)2073
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Weight Net (kg)300
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Industry
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimSkips
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management

Rajoni i disponueshëm

Europe