Balance chair, Back App

Balance chair, Back App

2.9 nga 5 yje2.9(7 vlerësime)

Award-winning balance chair that prevents and relieves back pain by encouraging better posture, reducing stress on the body and exercising the back muscles. The chair makes it easy to exercise while you work, burn calories and strengthen the muscles that support the spine.

Specifikim
  • Seat height:580-810 mm

    Colour:Black

    Material:Fabric

    Stand colour:Silver

    Stand material:Aluminium

    Load capacity:130 kg

    Weight:10,8 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikebalance-chair-back-app
  • Familja e produkteveOffice Chairs
  • Grupi i produkteveOffice chairs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)470
  • Thellësia (mm)380
Të ngjashme
  • Materiali kryesorRrobë e leshtë
  • Materiali dytësorAlumin
  • Weight Net (kg)9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches

Rajoni i disponueshëm

Europe