Bar table SIRI 700x700x1090mm

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 nga 5 yje3.7(6 vlerësime)
  • Solid beech tabletop
  • Use with or without chairs
  • Round pedestal

Bar table with a sturdy, square top. The table has a round pedestal with a large, round base.

Specifikim
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • Familja e produkteveLunch and conference
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1125
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)27.55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables