Bookcase THEO 1000x300x1250mm

Bookcase THEO 1000x300x1250mm

  • Adjustable shelves
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Wall-mounted bookcase with movable shelves.

Specifikim
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:15 kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeBookcase-THEO-1000x300x1250mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)800
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)15
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units

Rajoni i disponueshëm

Europe