Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    Specifikim
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBristol-balance-office-stool
    • Familja e produkteveOffice Chairs
    • Grupi i produkteveOffice chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe