Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Specifikim
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Specifikime teknike
  • Referencë unikecanteen-table-unite-1200mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Weight Net (kg)41.65
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables

Rajoni i disponueshëm

Europe