Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

3.7 nga 5 yje3.7(31 vlerësime)
  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Specifikim
    • Length: 1000 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 800 mm
    • Table surface: Bean shaped
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCoffe-Table-HOLLY-1000x800x500mm
  • Familja e produkteveLounge and hallway
  • Grupi i produkteveTables
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)17
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables

Rajoni i disponueshëm

Europe