Desk SONITUS 1600x720x800mm

Desk SONITUS 1600x720x800mm

  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
Specifikim
    • Length: 1600 mm
    • Height: 720 mm
    • Width: 800 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 20.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDesk-SONITUS-1600x720x800mm
  • Familja e produkteveDesk
  • Grupi i produkteveOffice Desk
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-07
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)1600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)20.57
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

Rajoni i disponueshëm

Europe