Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Specifikim
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Specifikime teknike
  • Referencë unikedouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • Familja e produkteveChanging room'
  • Grupi i produkteveBenches and hooks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)780
  • Gjerësia (mm)1500
  • Thellësia (mm)1600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorMetal
  • Weight Net (kg)35.28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 PërshkrimClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBenches
  • OmniClass Number23-21 15 19 13
  • OmniClass TitleCoat Hooks

Rajoni i disponueshëm

Europe