Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE
Flip chart stand LUCIE

    Flip chart stand LUCIE

    3.5 nga 5 yje3.5(8 vlerësime)
    • Magnetic whiteboard
    • Flexible and adjustable
    • Includes pen shelf

    Functional magnetic flipchart easel that you can also use as a whiteboard. It offers flexibility thanks to an adjustable flipchart holder and adjustable legs. A handy pen shelf for your whiteboard pens is included.

    Specifikim
    • Writing surface format:1000x700mm

      Minimum height:1110mm

      Maximum height:1910mm

      Writing surface material:Melamine

      Weight:8.7kg

      Warranty:7 years

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFlip-chart-LUCIE
    • Familja e produkteveDesk
    • Grupi i produkteveAcoustics
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1000
    • Gjerësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Weight Net (kg)8.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeZz_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimPresentation

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
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
    Produkte të ngjashme