Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x320mm

3.6 nga 5 yje3.6(5 vlerësime)
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges
  • Durable laminate surface

Storage cabinet with movable shelves, self-closing hinges and double doors.

Specifikim
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Specifikime teknike
  • Referencë unikeLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x320mm
  • Familja e produkteveSchool & Education
  • Grupi i produkteveStorage
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Weight Net (kg)25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units