Marlow
Marlow
Marlow

    Marlow

    4.8 nga 5 yje4.8(10 vlerësime)
    • Back and seat move in sync
    • Back lockable in 5 positions
    • Airy, comfortable mesh back

    Comfortable and affordable office chair with a mesh back for improved air flow. The chair had an ergonomic synchronous mechanism and the backrest can be locked in five different prositions and adjusted in height

    Specifikim
    • Seat height:475-610 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:450 mm

      Approvals:EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022, EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:BlackMaterial:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Backrest colour:Black

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:14 kg


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMarlow-Office-chair
    • Familja e produkteveOffice Chairs
    • Grupi i produkteveOffice chairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1100
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)470
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorPlastik
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 PërshkrimOffice chairs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe